JAJSNB3D September 2023 – October 2026 LP5813
PRODUCTION DATA
LP5813 には低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路が内蔵されており、デバイスの正常な動作を確保しています。入力電圧が UVLO 立ち上がりスレッショルドの 1.8V を上回ったら、LP5813 の昇圧回路をイネーブルにできます。LP5813 がソフト スタートのプロセスを完了し、出力電圧が 2.2V を上回った後、LP5813 は最低 0.5V の入力電圧で動作できます。入力電圧が UVLO 立ち下がりスレッショルド 0.4V を下回ると、デバイスはシャットダウンされます。