JAJSMU9B August 2021 – February 2022 MCT8316A
PRODUCTION DATA
MCT8316A は、コード・フリーのセンサレス台形ソリューションをシングルチップで実現します。高速動作 (最大 3kHz の電気周波数) または超高速起動時間 (50ms 未満) を必要とするお客様に最適です。12~24V のブラシレス DC モーターに、最大 8A のピーク電流を供給できます。MCT8316A は 3 つのハーフ H ブリッジを内蔵しており、それぞれの絶対最大定格は 40V、RDS(ON) は 95mΩ (ハイサイドとローサイドの合計) の非常に小さい値です。調整可能な降圧レギュレータと LDO で構成された電源管理機能は、デバイスが必要とする 3.3V または 5.0V の電圧レールを生成するほか、外部回路に電力を供給する目的でも使用できます。
センサレス台形波制御は、(MCT8316AV の場合) レジスタを設定する方法、または (MCT8316AT の場合) ハードウェア・ピンを使用する方法で、モーターの起動動作から閉ループ動作まで多様な範囲で高度に構成することができます。MCT8316AV のレジスタ設定は、不揮発性 EEPROM 経由で実行できます。この方法でデバイスを構成した後、そのデバイスをスタンドアロンで動作させることができます。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCT8316A は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト・イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。
| 部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| MCT8316A1V | VQFN (40) | 7.00mm × 5.00mm |
| MCT8316A1T | VQFN (40) | 7.00mm × 5.00mm |
参考用のドキュメント:
概略回路図