JAJSCU8C December 2016 – October 2025 OPA4277-SP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| ダイの厚さ | 裏面仕上げ | 裏面 電位 | ボンディング パッド メタライゼーション構造 | ボンディング パッド の厚さ |
|---|---|---|---|---|
| 15mils | シリコン (バックグラインド加工) | 負 (最低) 電源 | AlCu (0.5%) | 990nm ~ 1210nm |

| パッド(1) | タイプ | 説明 | X 最小 | Y 最小 | X 最大 | Y 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 名称 | ||||||
| 1 | OUT A | 出力 | チャネル A の出力 | 1791.042 | 7290.340 | 1901.751 | 7401.049 |
| 2 | -IN A | 入力 | チャネル A の反転入力 | 1701.719 | 6111.536 | 1807.397 | 6217.213 |
| 3 | +IN A | 入力 | チャネル A の非反転入力 | 1701.719 | 5326.505 | 1812.429 | 5437.215 |
| 4 | V+ | — | 正 (最高) 電源 | 1555.784 | 4390.507 | 1661.461 | 4498.700 |
| 5 | +IN B | 入力 | チャネル B の非反転入力 | 1706.752 | 3462.057 | 1807.397 | 3562.702 |
| 6 | -IN B | 入力 | チャネル B の反転入力 | 1701.719 | 2671.994 | 1807.397 | 2777.671 |
| 7 | OUT B | 出力 | チャネル B の出力 | 1796.074 | 1498.222 | 1896.719 | 1598.867 |
| 8 | OUT C | 出力 | チャネル C の出力 | 3278.071 | 1498.222 | 3383.748 | 1603.900 |
| 9 | –IN C | 入力 | チャネル C の反転入力 | 3362.361 | 2671.994 | 3473.071 | 2782.704 |
| 10 | +IN C | 入力 | チャンネル C の非反転入力 | 3367.393 | 3462.057 | 3473.071 | 3567.734 |
| 11 | V- | — | 負 (最低) 電源 | 3407.651 | 4391.765 | 3513.329 | 4497.442 |
| 12 | +IN D | 入力 | チャンネル D の非反転入力 | 3367.393 | 5331.537 | 3468.038 | 5432.182 |
| 13 | –IN D | 入力 | チャンネル D の反転入力 | 3362.361 | 6111.536 | 3468.038 | 6217.213 |
| 14 | OUT D | 出力 | チャネル D の出力 | 3273.039 | 7290.340 | 3383.748 | 7401.049 |