JAJSCU8C December 2016 – October 2025 OPA4277-SP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPA4277-SP の入力は、1kΩ の直列入力抵抗とダイオード クランプで保護されています。入力は、±30V の差動入力に損傷なしで耐えることができます。保護ダイオードは、入力がオーバードライブされたときに導通します。流れる電流により、ユニティ ゲイン安定を利用するアプリケーションのスルーイング動作に悪影響を及ぼす可能性がありますが、オペアンプに損傷を与えることはありません。