JAJSCU8C December   2016  – October 2025 OPA4277-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
    1. 4.1 ベア ダイの情報
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 入力保護
      2. 6.3.2 入力バイアス電流のキャンセル
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • JDJ|28
  • HFR|14
  • KGD|0
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電源に関する推奨事項

OPA4277-SP は ±2~±18V の電源で動作し、非常に優れた性能を発揮します。ほとんどのオペアンプは単一の電源電圧で仕様が定められていますが、OPA4277-SP は実際のアプリケーションを想定して仕様が定められており、±5V ~ ±15V の電源電圧範囲全体で単一の制限値が適用されます。したがって、電源電圧 VS = ±10V で動作させても、±15V 電源を使用した場合と同じ仕様性能が得られます。さらに、主要なパラメータは、–55℃~ +125℃の温度範囲で仕様が定められています。ほとんどの動作は、動作電圧範囲全体 (±2V ~ ±18V) にわたっても変わりません。動作電圧や温度によって大きく変化するパラメータは、『代表特性』のセクションに示されています。