JAJSOK7G April 2022 – January 2024 OPA2310 , OPA310 , OPA4310
PRODUCTION DATA
OPAx310 ファミリのオペアンプには、シングル (OPA310)、デュアル (OPA2310)、およびクワッド チャネル (OPA4310) のレール ツー レール入出力スイング能力を備えた低電圧 (1.5V~5.5V)、大出力電流オペアンプがあります。また、OPAx310S は、非常に高速なシャットダウン応答を備えており、イネーブル時間は 0.9µs (代表値) です。これにより、アプリケーションでアンプ信号チェーンのデューティ サイクル調整が必要な場合に電力を削減できます。OPAx310 ファミリは、入力と正の電源レールの間にダイオードが接続されていないフェイルセーフ入力 ESD 構造を採用し、堅牢な ESD 性能を実現しています。
OPAx310 は、パワー パッド付き、標準、小型パッケージのバリアントで供給され、電流制限保護、サーマル シャットダウン保護機能を内蔵しているため、大出力電流で動作しているときにも優れた堅牢性を実現しています。OPAx310 は、レールに非常に近いスイングが可能であり、また、5.5V 電源で動作温度範囲全体にわたって短絡電流 75mA (最小値) となっています。複数のオペアンプを適切に並列接続することにより、さらに大きい出力電流性能を実現できます。OPAx310 デバイスは、LED ドライバ、LCD ドライバ、レーザー ドライバ、TEC ドライバアプリケーションに最適であり、リファレンス バッファ、ガード アンプ、ディスクリート LDO としても使用できます。
OPAx310 ファミリは、堅牢に設計されているため、回路設計を簡素化できます。これらのオペアンプは、RFI および EMI 除去フィルタを内蔵し、入力オーバードライブ状態で位相反転がありません。また、3MHz のゲイン帯域幅による優れた AC 性能を備えており、持続的な発振なしで最大 250pF の容量性負荷を駆動できるため、設計者は性能向上および消費電力低減の両方を達成できます。
部品番号(1) | チャネル数 | パッケージ (2) | パッケージ サイズ(4) |
---|---|---|---|
OPA310 | シングル | DBV (SOT-23、5) | 2.90mm × 2.80 mm |
DCK (SC70、5) | 2.1mm × 1.25mm | ||
DPW (X2SON、5)(3) | 0.80mm × 0.80mm | ||
DRL (SOT-5X3、5) (3) | 1.60mm x 1.60mm | ||
OPA310S | シングル、シャットダウン | DBV (SOT-23、6) | 2.90mm × 2.80 mm |
DCK (SC70、6) | 2.00mm × 1.25 mm | ||
OPA2310 | デュアル | D (SOIC、8) | 4.90mm × 6.00 mm |
DDF (SOT-23、8) (3) | 2.90mm × 2.80 mm | ||
DSG (WSON、8) | 2.00mm × 2.00mm | ||
DGK (VSSOP、8) | 3.00mm × 4.90 mm | ||
PW (TSSOP、8) (3) | 3.00mm × 6.40mm | ||
OPA2310S | デュアル、シャットダウン | RUG (X2QFN、10) | 1.50mm × 2.00 mm |
DGQ (HVSSOP、10) (3) | 3.00mm × 4.90 mm | ||
OPA4310 | クワッド | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6.00mm |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 6.40 mm | ||
RUC (X2QFN、14) (3) | 2.00mm × 2.00mm | ||
OPA4310S | クワッド、シャットダウン | RTE (WQFN、16) | 3.00mm × 3.00mm |
DYY (SOT-23、16) (3) | 4.20mm × 2.00mm |