JAJSOK7G April 2022 – January 2024 OPA2310 , OPA310 , OPA4310
PRODUCTION DATA
OPAx310 シリーズのオペアンプは 1.8V~5.5V での動作が完全に規定されており、1.5V~1.8V でのアンプ動作がテストされています。また、多くの仕様は –40℃から 125℃まで適用されます。動作電圧または温度によって大きく変化するパラメータについては、「代表的特性」に示します。 テキサス・インスツルメンツでは、0.01μF 以上のセラミック コンデンサを使用して電源ピンをバイパスすることを強く推奨します。