JAJSOK7G April 2022 – January 2024 OPA2310 , OPA310 , OPA4310
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | |||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | VCM = V- | ±0.25 | ±1.3 | mV | ||
VCM = V- | TA = -40℃~125℃ | ±1.4 | |||||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | VCM = V- | TA = -40℃~125℃ | ±0.5 | µV/℃ | ||
PSRR | 入力オフセット電圧と電源との関係 | VS = 1.5V~5.5V、VCM = V– | ±10 | ±50 | µV/V | ||
チャネル セパレーション | f = 10kHz | ±1 | µV/V | ||||
入力バイアス電流 | |||||||
IB | 入力バイアス電流(1) | VS = 1.8V、VS = 5V | ±1 | ±30 | pA | ||
IOS | 入力オフセット電流 (1) | VS = 1.8V、VS = 5V | ±0.5 | ±25 | pA | ||
ノイズ | |||||||
EN | 入力電圧ノイズ | f = 0.1~10Hz | 4 | μVPP | |||
eN | 入力電圧ノイズ密度 | f = 100Hz | 32 | nV/√Hz | |||
f = 1kHz | 16 | ||||||
f = 10kHz | 13 | ||||||
iN | 入力電流ノイズ (3) | f = 1kHz | 10 | fA/√Hz | |||
入力電圧範囲 | |||||||
VCM | 同相電圧範囲 (1) | VS = 1.8V | TA = -40℃~125℃ | (V-) | (V+) | V | |
同相電圧範囲 (1) | VS = 5.5V | TA = -40℃~125℃ | (V–) – 0.1 | (V+) + 0.1 | V | ||
CMRR | 同相信号 除去比 |
VS = 1.8V、(V–) ≦ VCM ≦ (V+) – 0.6V | 75 | 85 | dB | ||
VS = 1.8V、(V–) ≦ VCM ≦ (V+) – 0.6V | TA = -40℃~125℃ | 65 | 78 | dB | |||
VS = 5.5V、(V–) ≦ VCM ≦ (V+) – 0.6V | 83 | 95 | dB | ||||
VS = 5.5V、(V–) ≦ VCM ≦ (V+) – 0.6V | TA = -40℃~125℃ | 75 | 85 | dB | |||
フルレンジ:VS = 1.8V、(V–) ≦ VCM ≦ (V+) | TA = -40℃~125℃ | 57.5 | 70 | ||||
フルレンジ:VS = 5.5V (V–) – 0.1V ≦ VCM ≦ (V+) + 0.1V |
TA = -40℃~125℃ | 66.5 | 80 | ||||
入力インピーダンス | |||||||
ZID | 差動 入力 インピーダンス |
80 || 1.4 | GΩ ||pF | ||||
ZICM | 同相モード 入力 インピーダンス |
100 || 0.5 | GΩ ||pF | ||||
開ループ ゲイン | |||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン | VS = 1.8V、(V–) + 0.05V < VO < (V+) - 0.05V、 RL = 10kΩ を VS/2 に接続 |
102 | 115 | dB | ||
開ループ電圧ゲイン (2) | VS = 1.8V、(V–) + 0.10V < VO < (V+) - 0.10V、 RL = 2kΩ を VS/2 に接続 |
95 | 105 | dB | |||
VS = 5.5V、(V–) + 0.10V < VO < (V+) - 0.10V、 RL = 10kΩ を VS/2 に接続 |
109 | 125 | dB | ||||
開ループ電圧ゲイン | VS = 5.5V、(V–) + 0.15V < VO < (V+) - 0.15V、 RL = 2kΩ を VS/2 に接続 |
105 | 115 | dB | |||
VS = 1.8V、(V–) + 0.05V < VO < (V+) - 0.05V、 RL = 10kΩ を VS/2 に接続 |
TA = -40℃~125℃ | 90 | 100 | dB | |||
VS = 1.8V、(V–) + 0.10V < VO < (V+) - 0.10V、 RL = 2kΩ を VS/2 に接続 |
90 | ||||||
VS = 5.5V、(V–) + 0.10V < VO < (V+) - 0.10V、 RL = 10kΩ を VS/2 に接続 |
105 | ||||||
VS = 5.5V、(V–) + 0.15V < VO < (V+) - 0.15V、 RL = 2kΩ を VS/2 に接続 |
90 | 100 | |||||
開ループ電圧ゲイン (6) | VS = 3.3V、(V-) + 0.25V < VO < (V+) - 0.25V、 IL = ±50mA |
TA = 25℃ | 80 | 102 | dB | ||
周波数応答 | |||||||
GBW | ゲイン帯域幅積 | VS = 1.8V、G = +1、RL = 10kΩ、CL = 100pF | 2.5 | MHz | |||
VS = 5.5V、G = +1、RL = 10kΩ、CL = 100pF | 3 | MHz | |||||
SR | スルー レート | VS = 1.8V、G = +1、RL = 10kΩ | 2.8 | V/µs | |||
VS = 5.5V、G = +1、RL = 10kΩ | 3 | V/µs | |||||
THD+N | 全高調波歪み + ノイズ (4) | VS = 5.5V、G = +1、VO = 1VRMS、f = 1kHz、 RL = 10kΩ を VS/2 に接続 |
0.0005 | % | |||
VS = 5.5V、G = +1、VO = 1VRMS、f = 1kHz、 RL = 2kΩ を VS/2 に接続 |
0.0035 | % | |||||
VS = 5.5V、G = +1、VO = 1VRMS、f = 1kHz、 RL = 600Ω を VS/2 に接続 |
0.0080 | % | |||||
tS | セトリング タイム | 0.1% まで、VS = 5.5V、VSTEP = 4V、G = +1、CL = 10pF | 1.8 | µs | |||
0.1% まで、VS = 5.5V、VSTEP = 2V、G = +1、CL = 10pF | 1.3 | ||||||
0.01% まで、VS = 5.5V、VSTEP = 4V、G = +1、CL = 10pF | 2.3 | ||||||
0.01% まで、VS = 5.5V、VSTEP = 2V、G = +1、CL = 10pF | 1.6 | ||||||
PM | 位相マージン | G = +1、RL = 10kΩ を VS/2 に接続、CL = 10pF | 60 | ° | |||
CL の駆動 | 容量性負荷駆動能力 | G = +1、RL = 10kΩ を VS/2 に接続、位相マージン = 40° | 75 | pF | |||
G = +1、RL = 10kΩ を VS/2 に接続、 持続的な発振なし |
250 | pF | |||||
toverload | 過負荷回復時間 | VIN × ゲイン > VS | 0.6 | µs | |||
EMIRR | 電磁干渉除去比 | f = 1.8GHz、VIN_EMIRR = 100mV | 75 | dB | |||
出力 | |||||||
VOH | 正電圧レールからの電圧出力スイング | VS = 1.8V、RL = 2kΩ を VS/2 に接続 | 10 | 21 | mV | ||
VS = 1.8V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続 | 2 | 11 | |||||
VS = 1.8V、RL = 2kΩ を VS/2 に接続 | TA = -40℃~125℃ | 51 | |||||
VS = 1.8V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続 | TA = -40℃~125℃ | 26 | |||||
VS = 5.5V、RL = 2kΩ を VS/2 に接続 | 3.5 | 20 | |||||
VS = 5.5V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続 | 0.75 | 9 | |||||
VS = 5.5V、RL = 2kΩ を VS/2 に接続 | TA = -40℃~125℃ | 30 | |||||
VS = 5.5V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続 | TA = -40℃~125℃ | 14 | |||||
VOL | 負電圧レールからの電圧出力スイング | VS = 1.8V、RL = 2kΩ を VS/2 に接続 | 5.5 | 15 | |||
VS = 1.8V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続 | 1.2 | 10 | |||||
VS = 1.8V、RL = 2kΩ を VS/2 に接続 | TA = -40℃~125℃ | 45 | |||||
VS = 1.8V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続 | TA = -40℃~125℃ | 25 | |||||
VS = 5.5V、RL = 2kΩ を VS/2 に接続 | 3.5 | 17.5 | |||||
VS = 5.5V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続 | 0.75 | 10 | |||||
VS = 5.5V、RL = 2kΩ を VS/2 に接続 | TA = -40℃~125℃ | 27.5 | |||||
VS = 5.5V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続 | TA = -40℃~125℃ | 11 | |||||
ISC | 短絡電流 (5) | VS = 1.8V | ±20 | mA | |||
短絡電流 (2) (5) | VS = 1.8V、TA = -40℃~125℃ | ±6 | mA | ||||
短絡電流 (5) | VS = 5.5V、OPA2310 -Q1 | ±75 | ±150 | mA | |||
ISC | 短絡電流 (5) | VS = 5.5V、OPA310-Q1 および OPA4310-Q1 | ±110 | mA | |||
ZO | 開ループ出力インピーダンス | f = 10kHz | 1000 | Ω | |||
電源 | |||||||
IQ | 静止電流 (アンプあたり) | VS = 1.5V、IO = 0A、シャットダウン デバイスでは SHDN = V+ | 165 | 190 | μA | ||
VS = 1.5V、IO = 0A、シャットダウン デバイスでは SHDN = V+ | TA = -40℃~125℃ | 165 | 210 | µA | |||
VS = 5.5V、IO = 0A、シャットダウン デバイスでは SHDN = V+ | 165 | 200 | µA | ||||
TA = -40℃~125℃ | 215 | ||||||
パワーオン時間 | TA = 25℃、VS = 5.5V、VS ランプ レート > 0.3V/µs |
125 | µs | ||||
シャットダウン | |||||||
IQ_SHDN | アンプごとのシャットダウン電流 | すべてのアンプを無効化、SHDN = V–、OPA310S-Q1 | 0.265 | 0.475 | µA | ||
IQ_SHDN | アンプごとのシャットダウン電流 (1) | すべてのアンプを無効化、SHDN = V–、TA = –40℃~85℃、OPA310S-Q1 | 0.700 | µA | |||
ZOUT_SHDN | シャットダウン時の出力インピーダンス | アンプがディセーブル | 43 || 11.5 | GΩ ||pF | |||
VSHDN_IH | ロジック High 電圧 (アンプがイネーブル) | (V–) + 1.2 | V | ||||
VSHDN_IL | ロジック Low 電圧 (アンプがディセーブル) | (V-) + 0.2 | V | ||||
tON | アンプのイネーブル時間 (フル シャットダウン) (7) (1) | G = +1、VCM = VS/2、VO = 0.9 × VS/2、RL を V- に接続 | 1 | 1.6 | µs | ||
tOFF | アンプのディセーブル時間 (7) | G = +1、VCM = VS/2、VO = 0.1 × VS/2、RL を V- に接続 | 1 | μs | |||
IB_SHDN | SHDN ピンの入力バイアス電流 (ピンごと) | (V+) ≧ SHDN ≧ (V-) + 1V | 50 | nA | |||
(V-) ≦ SHDN ≦ (V-) + 0.2V | 100 |