JAJSOK7G April 2022 – January 2024 OPA2310 , OPA310 , OPA4310
PRODUCTION DATA
OPAx310 は、マイクロパワー、大出力電流のオペアンプとして設計されており、堅牢な出力駆動能力を実現します。共通ソース トランジスタを使用した Class AB 出力段を使用して、完全なレール ツー レールの出力スイングを実現できます。室温で抵性負荷が最大 2kΩ の場合、5.5V 電源では、出力は両方の電源レールから最大 20mV までの範囲でスイングします。アンプがレールのどれだけ近くまでスイングできるかは、負荷条件によって変化します。