JAJSF99H March 2002 – August 2026 OPA2354 , OPA354 , OPA4354
PRODUCTION DATA
OPAx354 の出力段は ±100mA の連続出力電流を供給しながら、5V 電源で約 2.7V の出力スイングを供給します (図 7-1 を参照)。最大限の信頼性を確保するため、±100mA を超える連続 DC 電流を流さないでください。代表的特性曲線と、「出力電圧スイングと出力電流との関係」を参照してください (図 6-19 および 図 6-21)。±100mA を超える連続出力電流を供給する場合、OPAx354 は、図 7-2 に示すように並列に動作できます。
図 7-1 レーザー ダイオード ドライバOPAx354 は、最大 200mA のピーク電流を供給します。これは、一般的な短絡電流に相当します。このため、オンチップのサーマル シャットダウン回路が用意されており、OPAx354 を危険なほど高い接合部温度から保護します。160°C では、保護回路によりアンプがシャットダウンされます。接合部温度が 140°C を下回ると、通常動作に復帰します。
図 7-2 並列動作