JAJSF99H March   2002  – August 2026 OPA2354 , OPA354 , OPA4354

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報 (OPA354)
    5. 6.5 熱に関する情報 (OPA2354)
    6. 6.6 熱に関する情報 (OPA4354)
    7. 6.7 電気的特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 動作電圧
      2. 7.3.2 レール ツー レール入力
      3. 7.3.3 レール ツー レール出力
      4. 7.3.4 出力駆動能力
      5. 7.3.5 動画
      6. 7.3.6 A/D コンバータの駆動
      7. 7.3.7 容量性負荷および安定度
      8. 7.3.8 広帯域トランスインピーダンス アンプ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 トランスインピーダンス回路の最適化
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 消費電力
        2. 8.4.1.2 熱強化された PowerPAD IC パッケージ
        3. 8.4.1.3 PowerPAD™ IC パッケージのアセンブリ プロセス
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

レール ツー レール入力

OPAx354 の規定入力同相電圧範囲は、電源レールよりも 100mV 拡張されています。これは、相補型入力段 (P チャネル差動ペアと並んで配置された N チャネル入力差動ペア) により達成されています。詳細については、「セクション 7.2」も参照してください。N チャネル ペアは、正のレールに近い入力電圧についてアクティブになります。通常は (V+) - 1.2V から、正の電源電圧よりも 100mV 高い電圧までです。一方、P チャネル ペアは負の電源電圧より 100mV 下から、(V+) - 1.2V 程度までの入力についてアクティブになります。両方のペアが動作する小さな遷移領域があり、通常は (V+) – 1.5V ~ (V+) – 0.9V の範囲です。この 600mV の遷移領域は、プロセスのバラツキにより、±500mV 変動する可能性があります。したがって、遷移領域 (両方の入力段がオン) は、Low では (V+) – 2V ~ (V+) – 1.5V まで、High 側では最大 (V+) – 0.9V ~ (V+) – 0.4V の範囲になる可能性があります。

二重折りたたみカスケードは 2 組の入力ペアから信号を追加し、Class AB 出力段に差動信号を提示します。