JAJSUW3B December 2024 – June 2025 OPA2383 , OPA383 , OPA4383
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPA383、OPA2383、OPA4383 (OPAx383) ファミリの高精度アンプは最新の性能を備えています。OPAx383 は、ゼロドリフト テクノロジーにより、オフセット電圧およびオフセット ドリフトについて比類のない長期安定性を実現します。OPAx383 は、非常に低い 65µA という静止電流で、2.5MHz の帯域幅、32nV/√Hz の広帯域ノイズ、650nVPP の 1/f ノイズという性能を達成しています。これらの仕様は、16 ビット~24 ビットの A/D コンバータ (ADC) で、非常に高い精度を実現するとともに、直線性の低下を避けるために重要なものです。OPAx383 は、全温度範囲にわたってバイアス電流がフラットです。したがって、高入力インピーダンス アプリケーションに使用する場合、全温度範囲にわたってキャリブレーションは不要、またはごくわずかで済みます。
すべてのバージョンは、産業用温度範囲 (-40℃~+125℃) で仕様が規定されています。
| 部品番号 | チャネル数 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ |
|---|---|---|---|
| OPA383 (2) | シングル | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm |
| DCK (SC70、5)(2) | 2.0mm × 2.1mm | ||
| OPA2383 | デュアル | D (SOIC、8)(2) | 4.9mm × 6.0mm |
| DGK (VSSOP、8) | 3.0mm × 4.9mm | ||
| OPA4383 (2) | クワッド | PW (TSSOP、14)(2) | 5.0mm × 6.4mm |