ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.005 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.004 Input bias current (max) (pA) 50 GBW (typ) (MHz) 2.5 Features Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 1 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.065 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 32 CMRR (typ) (dB) 145 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.028 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.15 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.15 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.005 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.004 Input bias current (max) (pA) 50 GBW (typ) (MHz) 2.5 Features Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 1 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.065 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 32 CMRR (typ) (dB) 145 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.028 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.15 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.15 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) DSBGA (YCH) 6 0.8925 mm² (0.85 mm × 1.05 mm)
  • 非常に小さいオフセット電圧:±5µV (最大値)
  • ゼロドリフト:±0.025µV/℃
  • 小さい入力バイアス電流:62pA (最大値)
  • 低ノイズ:1kHz で 32nV√Hz
  • 1/f ノイズなし:650nVPP (0.1Hz〜10Hz)
  • 同相入力範囲:電源レールを ±100mV 超過可能
  • ゲイン帯域幅:2.5MHz
  • 静止電流:65µA (アンプ1個あたり)
  • シングル電源:1.7V ~ 5.5V
  • デュアル電源:±0.85V~±2.75V
  • 入力の EMI/RFI フィルタ処理
  • 非常に小さいオフセット電圧:±5µV (最大値)
  • ゼロドリフト:±0.025µV/℃
  • 小さい入力バイアス電流:62pA (最大値)
  • 低ノイズ:1kHz で 32nV√Hz
  • 1/f ノイズなし:650nVPP (0.1Hz〜10Hz)
  • 同相入力範囲:電源レールを ±100mV 超過可能
  • ゲイン帯域幅:2.5MHz
  • 静止電流:65µA (アンプ1個あたり)
  • シングル電源:1.7V ~ 5.5V
  • デュアル電源:±0.85V~±2.75V
  • 入力の EMI/RFI フィルタ処理

OPA383、OPA2383、OPA4383 (OPAx383) ファミリの高精度アンプは最新の性能を備えています。OPAx383 は、ゼロドリフト テクノロジーにより、オフセット電圧およびオフセット ドリフトについて比類のない長期安定性を実現します。OPAx383 は、非常に低い 65µA という静止電流で、2.5MHz の帯域幅、32nV/√Hz の広帯域ノイズ、650nVPP の 1/f ノイズという性能を達成しています。これらの仕様は、16 ビット~24 ビットの A/D コンバータ (ADC) で、非常に高い精度を実現するとともに、直線性の低下を避けるために重要なものです。OPAx383 は、全温度範囲にわたってバイアス電流がフラットです。したがって、高入力インピーダンス アプリケーションに使用する場合、全温度範囲にわたってキャリブレーションは不要、またはごくわずかで済みます。

すべてのバージョンは、産業用温度範囲 (-40℃~+125℃) で仕様が規定されています。

OPA383、OPA2383、OPA4383 (OPAx383) ファミリの高精度アンプは最新の性能を備えています。OPAx383 は、ゼロドリフト テクノロジーにより、オフセット電圧およびオフセット ドリフトについて比類のない長期安定性を実現します。OPAx383 は、非常に低い 65µA という静止電流で、2.5MHz の帯域幅、32nV/√Hz の広帯域ノイズ、650nVPP の 1/f ノイズという性能を達成しています。これらの仕様は、16 ビット~24 ビットの A/D コンバータ (ADC) で、非常に高い精度を実現するとともに、直線性の低下を避けるために重要なものです。OPAx383 は、全温度範囲にわたってバイアス電流がフラットです。したがって、高入力インピーダンス アプリケーションに使用する場合、全温度範囲にわたってキャリブレーションは不要、またはごくわずかで済みます。

すべてのバージョンは、産業用温度範囲 (-40℃~+125℃) で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx383 低消費電力、高精度、2.5MHz、ゼロドリフト オペアンプ PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

OPAx383 Generic SPICE Model

SBOMCL4.ZIP (4 KB) - TISpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPAx383 PSPICE Model

SBOMCL8.ZIP (194 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPAx383 TINA-TI Reference Design

SBOMCL1 (607 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPAx383 TINA-TI Spice Model

SBOMCL2.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

  • A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
DSBGA (YCH) 6 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ