JAJSUW3B December 2024 – June 2025 OPA2383 , OPA383 , OPA4383
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPAx383 ファミリのデバイスは、単一電源で 1.7V~5.5V、デュアル電源で ±0.85V~±2.75V で動作が規定されています。動作電圧に大きな変動を引き起こす可能性のある主要パラメータを、セクション 5 に示します。