JAJSHC2B May   2019  – December 2025 OPA818

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性:VS = ±5V
    7. 6.7 代表的特性:VS = 6V
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力および ESD 保護
      2. 7.3.2 フィードバック ピン
      3. 7.3.3 広いゲイン帯域幅積の非補償型アーキテクチャ
      4. 7.3.4 低入力容量
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 分割電源動作 (+4/–2V ~ ±6.5V)
      2. 7.4.2 単一電源動作 (6V ~ 13V)
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 広帯域、非反転動作
      2. 8.1.2 OPA818 を使用した広帯域トランスインピーダンスの設計
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 高帯域幅の 100kΩ ゲイン トランスインピーダンス設計
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 2V/V の非反転ゲイン
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 熱に関する注意事項
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

2V/V の非反転ゲイン

OPA818 は、従来型の帰還回路を使用する場合、通常、7V/V 以上のノイズ ゲイン構成で安定します。OPA818 は、フィードバック パスにコンデンサを使用し、入力間にコンデンサを使用することで、7V/V 未満のノイズ ゲインで構成できます。この構成により、低い周波数で目的のゲインが維持され、高い周波数でノイズ ゲインが増加して、アンプが安定するようになります。図 8-6 の構成 (a) は、コンデンサと抵抗を使用してノイズ ゲインを形成し、約 51°の位相マージンを実現することにより、2V/V のゲインで構成された OPA818 を示しています。これは、図 8-6 の従来型の 7V/V 構成 (b) で達成される位相マージンに非常に近いものです。

OPA818 のような非補償型アンプを最小安定ゲイン未満のゲインで使用する主な利点は、設計者が同等のユニティ ゲインで安定しているアーキテクチャよりも低い電力レベルで低ノイズおよび低歪みの性能を活用できることです。図 8-6 の小信号周波数応答は、図 8-8 の 2V/V ゲイン構成 (a) で 100MHz を超える範囲で平坦な ac 性能を示しており、7V/V の最小安定ゲイン構成と比較して低いゲイン構成であるため、出力換算総ノイズも低くなっています (100MHz で 64nV/√Hz)。構成 (b) を 166nV/√Hz で比較した 図 8-8 も参照してください。10pF の入力コンデンサを小さくすると、システムはピークの増加や位相マージンの減少を犠牲にして、閉ループ帯域幅をより高くできます。パターン長を最小化し、反転入力に接続されているパターンや部品の下のプレーンを削除することで、寄生容量を最小化することが重要です (『レイアウトのガイドライン』を参照)。反転入力の寄生容量が 1pF ~ 2pF と小さい場合、フラットな周波数応答と必要な位相マージンを得るために、ノイズ形成部品の値を微調整する必要があります。図 8-6 の構成では、この寄生容量は考慮されていませんが、実用的な目的で考慮されています。45°の位相マージンは通常許容されますが、部品、PCB、およびプロセスの公差を許容するため、40°未満のものは推奨しません。非補償型アーキテクチャの利点の詳細については、『性能向上のための非補償型オペアンプの使用』を参照してください。

OPA818 2V/V と 7V/V の非反転ゲイン構成図 8-6 2V/V と 7V/V の非反転ゲイン構成
OPA818 図 8-6 のゲイン 2V/V と 7V/V 構成における小信号周波数応答図 8-7 図 8-6 のゲイン 2V/V と 7V/V 構成における小信号周波数応答
OPA818 図 8-6 のゲイン 2V/V と 7V/V 構成における出力ノイズ図 8-8 図 8-6 のゲイン 2V/V と 7V/V 構成における出力ノイズ