JAJSFZ7H January 2005 – February 2020 PCF8575
PRODUCTION DATA.
この16ビットI/Oエクスパンダは2線式双方向バス(I2C)用で、2.5V~5.5VのVCCで動作するよう設計されています。
PCF8575デバイスは、I2Cインターフェイス[シリアル・クロック(SCL)、シリアル・データ(SDA)]により、ほとんどのマイクロコントローラ・ファミリの汎用リモートI/O拡張に使用できます。
このデバイスには16ビット、疑似双方向の入力/出力(I/O)ポート(P07~P00、P17~P10)があり、大電流駆動能力を持つラッチ付き出力によりLEDを直接駆動できます。それぞれの疑似双方向I/Oは、データ方向制御信号を使用する必要なしに、入力または出力として使用できます。電源オン時にはI/OはHIGHです。このモードでは、VCCへの電流ソースのみがアクティブになります。
型番 | パッケージ(ピン) | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
PCF8575 | SSOP (24) | 8.20mm×5.30mm |
QSOP (24) | 8.65mm×3.90mm | |
TVSOP (24) | 5.00mm×4.50mm | |
SOIC (24) | 15.40mm×7.50mm | |
TSSOP (24) | 7.80mm×4.40mm | |
VQFN (24) | 4.00mm×4.00mm |