JAJSIL3O June 2007 – October 2025 REF50 , REF50E
PRODUCTION DATA
REF50xx は、低ノイズ、低ドリフト、非常に高精度の電圧リファレンスのファミリです。これらのリファレンス電圧は、シンク電流とソース電流の両方に対応でき、優れたラインおよびロード レギュレーションを備えています。
独自の設計手法により、優れた温度ドリフト (2.5ppm/℃) と高精度 (0.025%) を実現しています。これらの機能と超低フリッカー ノイズ (0.5μVPP/V) の組み合わせにより、REF50xx ファミリは高精度のデータ アクイジション システムでの使用に最適です。REF50 ファミリは、拡張グレード (REF50xxEI)、高グレード (REF50xxI)、標準グレード (REF50xxAI) の各製品を提供しています。このリファレンス電圧は、8 ピンの SOIC および VSSOP パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。
各種グレード間の詳細な比較については、表 4-2 を参照してください。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| REF50xxI REF50xxAI | D (SOIC、8) | 4.90mm × 3.91mm |
| DGK (VSSOP、8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| REF50xxEI | D (SOIC、8) | 4.90mm × 3.91mm |
概略回路図