JAJSIL3O June 2007 – October 2025 REF50 , REF50E
PRODUCTION DATA
REF50xx の一般的な接続を、図 8-6 に示します。1μF ~ 10μF の範囲の電源バイパス コンデンサをお勧めします。出力コンデンサ (CL) が、VOUT から GND に接続されていることを確認します。出力安定性を確保するため、CL の等価直列抵抗 (ESR) 値が 1.5Ω 未満であることを確認します。ノイズを最小限に抑えるため、CL の ESR は 1Ω~1.5Ω を推奨します。