ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シリーズ電圧リファレンス

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 2.5, 3, 4.096, 4.5, 5 Temp coeff (max) (ppm/°C) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.025 Features Noise-reduction pin Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 42 Iq (typ) (mA) 0.34 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog VO (V) 2.5, 3, 4.096, 4.5, 5 Temp coeff (max) (ppm/°C) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.025 Features Noise-reduction pin Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 42 Iq (typ) (mA) 0.34 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 低温度ドリフト (最大値):
    • 拡張グレード (新規):2.5ppm/°C
    • 高グレード:3ppm/°C
    • 標準グレード:8ppm/°C
  • 高精度 (最大値):
    • 拡張グレード:0.025%
    • 高グレード:0.05%
    • 標準グレード:0.1%
  • 低ノイズ:
    • 拡張グレード:0.5µVPP/V
    • 高 / 標準グレード:3µVPP/V
  • 優れた長期安定性:
    • 最初の 1000 時間後に 22ppm (SOIC-8)
    • 最初の 1000 時間後に 50ppm (VSSOP-8)
  • 広い入力電圧範囲に対応:
    • 拡張グレード:42V
    • 高 / 標準グレード:18V
  • 大きな出力電流:±10mA
  • 温度範囲:–40°C ~ 125°C
  • 低温度ドリフト (最大値):
    • 拡張グレード (新規):2.5ppm/°C
    • 高グレード:3ppm/°C
    • 標準グレード:8ppm/°C
  • 高精度 (最大値):
    • 拡張グレード:0.025%
    • 高グレード:0.05%
    • 標準グレード:0.1%
  • 低ノイズ:
    • 拡張グレード:0.5µVPP/V
    • 高 / 標準グレード:3µVPP/V
  • 優れた長期安定性:
    • 最初の 1000 時間後に 22ppm (SOIC-8)
    • 最初の 1000 時間後に 50ppm (VSSOP-8)
  • 広い入力電圧範囲に対応:
    • 拡張グレード:42V
    • 高 / 標準グレード:18V
  • 大きな出力電流:±10mA
  • 温度範囲:–40°C ~ 125°C

REF50xx は、低ノイズ、低ドリフト、非常に高精度の電圧リファレンスのファミリです。これらのリファレンス電圧は、シンク電流とソース電流の両方に対応でき、優れたラインおよびロード レギュレーションを備えています。

独自の設計手法により、優れた温度ドリフト (2.5ppm/℃) と高精度 (0.025%) を実現しています。これらの機能と超低フリッカー ノイズ (0.5µVPP/V) の組み合わせにより、REF50xx ファミリは高精度のデータ アクイジション システムでの使用に最適です。REF50 ファミリは、拡張グレード (REF50xxEI)、高グレード (REF50xxI)、標準グレード (REF50xxAI) の各製品を提供しています。このリファレンス電圧は、8 ピンの SOIC および VSSOP パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。

各種グレード間の詳細な比較については、 を参照してください。

REF50xx は、低ノイズ、低ドリフト、非常に高精度の電圧リファレンスのファミリです。これらのリファレンス電圧は、シンク電流とソース電流の両方に対応でき、優れたラインおよびロード レギュレーションを備えています。

独自の設計手法により、優れた温度ドリフト (2.5ppm/℃) と高精度 (0.025%) を実現しています。これらの機能と超低フリッカー ノイズ (0.5µVPP/V) の組み合わせにより、REF50xx ファミリは高精度のデータ アクイジション システムでの使用に最適です。REF50 ファミリは、拡張グレード (REF50xxEI)、高グレード (REF50xxI)、標準グレード (REF50xxAI) の各製品を提供しています。このリファレンス電圧は、8 ピンの SOIC および VSSOP パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。

各種グレード間の詳細な比較については、 を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート REF50xx 低ノイズ、超低ドリフト、広い VIN 、高精度の電圧リファレンス データシート (Rev. O 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.O) PDF | HTML 2025/11/11
回路設計 SAR ADC 向け、入力インピーダンスの大きい真の差動形式アナ ログ フロント エンド アッテネータ回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/10/07
回路設計 大電大電流バッテリ監視回路:0A~10A、0kHz~10kHz、18 ビット流バッテリ監視回路:0A~10A、0kHz~10kHz、18 ビット (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/09/30
回路設計 絶縁アンプと差動入力 SAR ADC を使用した ±12V の電圧センシ ング回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/07/22
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024/01/09
アプリケーション・ノート Analog Time Gain Control (ATGC) Solutions for TI’s Ultrasound AFE PDF | HTML 2023/05/18
アプリケーション・ノート Stacking the REF50xx for High-Voltage References (Rev. B) PDF | HTML 2023/04/25
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021/05/07
アプリケーション・ノート Long-Term Drift in Voltage References PDF | HTML 2021/03/25
アプリケーション・ノート Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 (Rev. A) PDF | HTML 2019/12/01
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019/06/28
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018/10/23
アナログ デザイン ジャーナル Q3 2009 Issue Analog Applications Journal 2018/09/24
アナログ デザイン ジャーナル Q4 2009 Issue Analog Applications Journal 2018/09/24
アプリケーション概要 Level Shifting Signals With Differential Amplifiers (Rev. A) 2018/04/02
ホワイト・ペーパー Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016/08/01
アプリケーション・ノート ADS8318 および ADS8319 用の、低消費電力の入力 / リファレンス・ドライバ回路 英語版 2011/06/09
アナログ デザイン ジャーナル How the voltage reference affects ADC performance, Part 3 2009/10/04
アナログ デザイン ジャーナル How the voltage reference affects ADC performance, Part 2 2009/07/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010086 — デジタル制御によるコスト最適化された10Aバッテリの形成とテスト リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、マルチチャネルのバッテリー フォーメーションおよび試験用途向けに、コスト効率の高い設計を提供します。この設計では、16 チャネル同時サンプリング対応の高精度 ADC を備えた C2000™ リアルタイム マイコン (MCU)を使用しており、8 チャネルのセル試験に対応するよう拡張可能です。この設計では、高精度なデューティ比制御のために HRPWM モジュールを使用し、高精度 D/A コンバータに匹敵する性能を実現しています。これにより、部品表を 30% 以上削減できます。この MCU は、定電流 (CC) と定電圧 (CV) 両方の制御動作向けに 2p2z (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ