JAJSSZ5G March 1993 – February 2024 SN65C1167 , SN65C1168 , SN75C1167 , SN75C1168
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN65C1167、SN75C1167、SN65C1168、SN75C1168 デュアル ドライバ / レシーバは、平衡伝送ライン用に設計された集積回路です。これらのデバイスは、TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 に適合しています。
SN65C1167 および SN75C1167 は、デュアル 3 ステート差動ライン ドライバとデュアル 3 ステート差動ライン レシーバを統合しており、どちらも 5V 単一電源で動作します。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。SN65C1168 および SN75C1168 ドライバは、個別のアクティブ High イネーブルを搭載しています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
SN65C1167 | DB (SSOP) | 6.2mm × 5.30mm |
NS (SOP) | 10.3mm×5.30mm | |
SN75C1167 | DB (SSOP) | 6.2mm × 5.30mm |
N (PDIP) | 19.3mm × 6.35mm | |
NS (SOP) | 10.3mm×5.30mm | |
SN65C1168 | N (PDIP) | 19.3mm × 6.35mm |
NS (SOP) | 10.3mm×5.30mm | |
PW (TSSOP) | 5mm × 4.40mm | |
SN75C1168 | DB (SSOP) | 6.2mm × 5.30mm |
N (PDIP) | 19.3mm × 6.35mm | |
NS (SOP) | 10.3mm×5.30mm | |
PW (TSSOP) | 5mm × 4.4mm |