ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65C1167

生産中止品
SN65C1167 は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
SN65C1167E アクティブ ±8kV IEC ESD の保護機能搭載、デュアル、差動ドライバとレシーバ Pin-to-pin device offers ±8KV IEC ESD protection

製品詳細

Number of receivers 2 Number of transmitters 2 Duplex Full Signaling rate (max) (Mbps) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 9000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 2 Number of transmitters 2 Duplex Full Signaling rate (max) (Mbps) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 9000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOP (NS) 16 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
  • TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 適合以上の性能
  • BiCMOS プロセス テクノロジー
  • 小さい消費電流要件:9mA 以下
  • 低パルス スキュー
  • レシーバ入力インピーダンス:17kΩ (標準値)
  • レシーバ入力感度:±200mV
  • レシーバ同相入力電圧範囲:-7V~7V
  • 5V 単一電源で動作
  • グリッチ フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能
  • レシーバ 3 ステート出力アクティブ Low イネーブル (SN65C1167 と SN75C1167 のみ)
  • MC34050 および MC34051 の改良代替品
  • TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 適合以上の性能
  • BiCMOS プロセス テクノロジー
  • 小さい消費電流要件:9mA 以下
  • 低パルス スキュー
  • レシーバ入力インピーダンス:17kΩ (標準値)
  • レシーバ入力感度:±200mV
  • レシーバ同相入力電圧範囲:-7V~7V
  • 5V 単一電源で動作
  • グリッチ フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能
  • レシーバ 3 ステート出力アクティブ Low イネーブル (SN65C1167 と SN75C1167 のみ)
  • MC34050 および MC34051 の改良代替品

SN65C1167、SN75C1167、SN65C1168、SN75C1168 デュアル ドライバ / レシーバは、平衡伝送ライン用に設計された集積回路です。これらのデバイスは、TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 に適合しています。

SN65C1167 および SN75C1167 は、デュアル 3 ステート差動ライン ドライバとデュアル 3 ステート差動ライン レシーバを統合しており、どちらも 5V 単一電源で動作します。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。SN65C1168 および SN75C1168 ドライバは、個別のアクティブ High イネーブルを搭載しています。

SN65C1167、SN75C1167、SN65C1168、SN75C1168 デュアル ドライバ / レシーバは、平衡伝送ライン用に設計された集積回路です。これらのデバイスは、TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 に適合しています。

SN65C1167 および SN75C1167 は、デュアル 3 ステート差動ライン ドライバとデュアル 3 ステート差動ライン レシーバを統合しており、どちらも 5V 単一電源で動作します。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。SN65C1168 および SN75C1168 ドライバは、個別のアクティブ High イネーブルを搭載しています。

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx5C116x デュアル差動ドライバ / レシーバ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2024/02/09

購入と品質