JAJSHP0F July 2019 – January 2024 SN74AXC4T245-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 送信元 | 送信先 | テスト条件 | B ポート電源電圧 (VCCB) | 単位 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 ± 0.05V | 0.8 ± 0.04V | 0.9 ± 0.045V | 1.2 ± 0.1V | 1.5 ± 0.1V | 1.8 ± 0.15V | 2.5 ± 0.2V | 3.3 ± 0.3V | ||||||||||||||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||||
tpd | 伝搬遅延 | A | B | -40℃~85℃ | 0.5 | 106 | 0.5 | 70 | 0.5 | 53 | 0.5 | 24 | 0.5 | 18 | 0.5 | 17 | 0.5 | 16 | 0.5 | 19 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 106 | 0.5 | 70 | 0.5 | 53 | 0.5 | 24 | 0.5 | 18 | 0.5 | 17 | 0.5 | 16 | 0.5 | 19 | |||||
B | A | -40℃~85℃ | 0.5 | 76 | 0.5 | 63 | 0.5 | 53 | 0.5 | 27 | 0.5 | 18 | 0.5 | 13 | 0.5 | 10 | 0.5 | 9 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 76 | 0.5 | 63 | 0.5 | 53 | 0.5 | 27 | 0.5 | 18 | 0.5 | 13 | 0.5 | 10 | 0.5 | 9 | |||||
tdis | ディセーブル時間 | OE | A | -40℃~85℃ | 0.5 | 81 | 0.5 | 81 | 0.5 | 81 | 0.5 | 81 | 0.5 | 81 | 0.5 | 81 | 0.5 | 81 | 0.5 | 81 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 81 | 0.5 | 81 | 0.5 | 81 | 0.5 | 81 | 0.5 | 81 | 0.5 | 81 | 0.5 | 81 | 0.5 | 81 | |||||
OE | B | -40℃~85℃ | 0.5 | 138 | 0.5 | 105 | 0.5 | 84 | 0.5 | 37 | 0.5 | 30 | 0.5 | 28 | 0.5 | 26 | 0.5 | 30 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 138 | 0.5 | 105 | 0.5 | 84 | 0.5 | 37 | 0.5 | 30 | 0.5 | 28 | 0.5 | 26 | 0.5 | 30 | |||||
ten | イネーブル時間 | OE | A | -40℃~85℃ | 0.5 | 95 | 0.5 | 95 | 0.5 | 95 | 0.5 | 95 | 0.5 | 95 | 0.5 | 95 | 0.5 | 95 | 0.5 | 95 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 95 | 0.5 | 95 | 0.5 | 95 | 0.5 | 95 | 0.5 | 95 | 0.5 | 95 | 0.5 | 95 | 0.5 | 95 | |||||
OE | B | -40℃~85℃ | 0.5 | 222 | 0.5 | 148 | 0.5 | 116 | 0.5 | 71 | 0.5 | 52 | 0.5 | 46 | 0.5 | 39 | 0.5 | 39 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 222 | 0.5 | 148 | 0.5 | 116 | 0.5 | 71 | 0.5 | 52 | 0.5 | 46 | 0.5 | 39 | 0.5 | 39 |