JAJSHP0F July 2019 – January 2024 SN74AXC4T245-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
AEC-Q100 認定済み SN74AXC4T245-Q1 デバイスは、相互に異なるインターフェイス電圧で動作するデバイスまたはシステムのインターフェイスのレベル変換アプリケーションで使用できます。SN74AXC4T245-Q1 デバイスは、プッシュプル ドライバがデータ I/O に接続されているアプリケーションでの使用に最適です。デバイスが信号を 1.8V から 3.3V に変換すると、最大データ レートは 380Mbps まで可能になります。
図 8-1 に、SN74AXC4T245-Q1 デバイスを使用して SoC からの低電圧 UART 信号を、Bluetooth® モジュールの入力を適切に駆動する高電圧信号に変換する、またはその逆に変換するアプリケーションの例を示します。