JAJSHP0F July 2019 – January 2024 SN74AXC4T245-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCCA | VCCB | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CpdA | トランシーバあたりの消費電力容量 (A から B:出力がイネーブル) | CL = 0、RL = オープン f = 1MHz、 tr = tf = 1ns | 0.7V | 0.7V | 2.2 | pF | ||
0.8V | 0.8V | 2.1 | ||||||
0.9V | 0.9V | 2.1 | ||||||
1.2V | 1.2V | 2.1 | ||||||
1.5V | 1.5V | 2.0 | ||||||
1.8V | 1.8V | 2.0 | ||||||
2.5V | 2.5V | 2.1 | ||||||
3.3V | 3.3V | 2.3 | ||||||
トランシーバあたりの消費電力容量 (A から B:出力がディセーブル) | CL = 0、RL = オープン f = 1MHz、 tr = tf = 1ns | 0.7V | 0.7V | 1.5 | pF | |||
0.8V | 0.8V | 1.5 | ||||||
0.9V | 0.9V | 1.5 | ||||||
1.2V | 1.2V | 1.4 | ||||||
1.5V | 1.5V | 1.4 | ||||||
1.8V | 1.8V | 1.4 | ||||||
2.5V | 2.5V | 1.4 | ||||||
3.3V | 3.3V | 1.6 | ||||||
トランシーバあたりの消費電力容量 (B から A:出力がイネーブル) | CL = 0、RL = オープン f = 1MHz、 tr = tf = 1ns | 0.7V | 0.7V | 12.1 | pF | |||
0.8V | 0.8V | 12.1 | ||||||
0.9V | 0.9V | 12.1 | ||||||
1.2V | 1.2V | 12.4 | ||||||
1.5V | 1.5V | 13.0 | ||||||
1.8V | 1.8V | 14.2 | ||||||
2.5V | 2.5V | 17.4 | ||||||
3.3V | 3.3V | 20.1 | ||||||
トランシーバあたりの消費電力容量 (B から A:出力がディセーブル) | CL = 0、RL = オープン f = 1MHz、 tr = tf = 1ns | 0.7V | 0.7V | 1.1 | pF | |||
0.8V | 0.8V | 1.1 | ||||||
0.9V | 0.9V | 1.1 | ||||||
1.2V | 1.2V | 1.1 | ||||||
1.5V | 1.5V | 1.1 | ||||||
1.8V | 1.8V | 1.1 | ||||||
2.5V | 2.5V | 1.1 | ||||||
3.3V | 3.3V | 1.1 | ||||||
CpdB | トランシーバあたりの消費電力容量 (A から B:出力がイネーブル) | CL = 0、RL = オープン f = 1MHz、 tr = tf = 1ns | 0.7V | 0.7V | 12.1 | pF | ||
0.8V | 0.8V | 12.1 | ||||||
0.9V | 0.9V | 12.1 | ||||||
1.2V | 1.2V | 12.4 | ||||||
1.5V | 1.5V | 12.9 | ||||||
1.8V | 1.8V | 14.1 | ||||||
2.5V | 2.5V | 17.2 | ||||||
3.3V | 3.3V | 20.1 | ||||||
トランシーバあたりの消費電力容量 (A から B:出力がディセーブル) | CL = 0、RL = オープン f = 1MHz、 tr = tf = 1ns | 0.7V | 0.7V | 1.1 | pF | |||
0.8V | 0.8V | 1.1 | ||||||
0.9V | 0.9V | 1.1 | ||||||
1.2V | 1.2V | 1.1 | ||||||
1.5V | 1.5V | 1.1 | ||||||
1.8V | 1.8V | 1.1 | ||||||
2.5V | 2.5V | 1.1 | ||||||
3.3V | 3.3V | 1.1 | ||||||
トランシーバあたりの消費電力容量 (B から A:出力がイネーブル) | CL = 0、RL = オープン f = 1MHz、 tr = tf = 1ns | 0.7V | 0.7V | 1.2 | pF | |||
0.8V | 0.8V | 1.8 | ||||||
0.9V | 0.9V | 1.8 | ||||||
1.2V | 1.2V | 1.7 | ||||||
1.5V | 1.5V | 1.7 | ||||||
1.8V | 1.8V | 1.7 | ||||||
2.5V | 2.5V | 2 | ||||||
3.3V | 3.3V | 2.5 | ||||||
トランシーバあたりの消費電力容量 (B から A:出力がディセーブル) | CL = 0、RL = オープン f = 1MHz、 tr = tf = 1ns | 0.7V | 0.7V | 1.1 | pF | |||
0.8V | 0.8V | 1.8 | ||||||
0.9V | 0.9V | 1.8 | ||||||
1.2V | 1.2V | 1.7 | ||||||
1.5V | 1.5V | 1.7 | ||||||
1.8V | 1.8V | 1.7 | ||||||
2.5V | 2.5V | 2 | ||||||
3.3V | 3.3V | 2.1 |