JAJSIK3E February 2020 – January 2024 SN74AXC4T774-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 送信元 | 送信先 | テスト条件 | B ポート電源電圧 (VCCB) | 単位 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 ± 0.05V | 0.8 ± 0.04V | 0.9 ± 0.045V | 1.2 ± 0.1V | 1.5 ± 0.1V | 1.8 ± 0.15V | 2.5 ± 0.2V | 3.3 ± 0.3V | ||||||||||||||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||||
tpd | 伝搬遅延 | A | B | -40℃~85℃ | 0.5 | 50 | 0.5 | 39 | 0.5 | 33 | 0.5 | 20 | 0.5 | 14 | 0.5 | 12 | 0.5 | 10 | 0.5 | 12 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 50 | 0.5 | 39 | 0.5 | 33 | 0.5 | 20 | 0.5 | 14 | 0.5 | 12 | 0.5 | 10 | 0.5 | 12 | |||||
B | A | -40℃~85℃ | 0.5 | 51 | 0.5 | 39 | 0.5 | 33 | 0.5 | 20 | 0.5 | 15 | 0.5 | 11 | 0.5 | 8 | 0.5 | 7 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 51 | 0.5 | 39 | 0.5 | 33 | 0.5 | 20 | 0.5 | 15 | 0.5 | 12 | 0.5 | 8 | 0.5 | 7 | |||||
tdis | ディセーブル時間 | OE | A | -40℃~85℃ | 0.5 | 28 | 0.5 | 28 | 0.5 | 28 | 0.5 | 28 | 0.5 | 28 | 0.5 | 28 | 0.5 | 28 | 0.5 | 28 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 29 | 0.5 | 29 | 0.5 | 29 | 0.5 | 29 | 0.5 | 29 | 0.5 | 29 | 0.5 | 29 | 0.5 | 29 | |||||
OE | B | -40℃~85℃ | 0.5 | 123 | 0.5 | 95 | 0.5 | 78 | 0.5 | 33 | 0.5 | 26 | 0.5 | 25 | 0.5 | 23 | 0.5 | 26 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 124 | 0.5 | 95 | 0.5 | 79 | 0.5 | 34 | 0.5 | 27 | 0.5 | 26 | 0.5 | 24 | 0.5 | 26 | |||||
ten | イネーブル時間 | OE | A | -40℃~85℃ | 0.5 | 39 | 0.5 | 39 | 0.5 | 39 | 0.5 | 39 | 0.5 | 39 | 0.5 | 39 | 0.5 | 39 | 0.5 | 39 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 40 | 0.5 | 40 | 0.5 | 40 | 0.5 | 40 | 0.5 | 40 | 0.5 | 40 | 0.5 | 40 | 0.5 | 40 | |||||
OE | B | -40℃~85℃ | 0.5 | 124 | 0.5 | 87 | 0.5 | 70 | 0.5 | 51 | 0.5 | 38 | 0.5 | 33 | 0.5 | 26 | 0.5 | 25 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 124 | 0.5 | 87 | 0.5 | 70 | 0.5 | 55 | 0.5 | 42 | 0.5 | 36 | 0.5 | 28 | 0.5 | 26 |