JAJSIK3E February 2020 – January 2024 SN74AXC4T774-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AXC4T774-Q1 デバイスは、相互に異なるインターフェイス電圧で動作するデバイスまたはシステムのインターフェイスのレベル変換アプリケーションで使用できます。SN74AXC4T774-Q1 デバイスは、プッシュプル ドライバがデータ I/O に接続されているアプリケーションでの使用に最適です。デバイスが信号を 1.8V から 3.3V に変換する場合、最大データ レートは 310Mbps です。
図 8-1 に、アプリケーションの一例を示します。この例では、SoC からの低電圧 SPI 信号をより高い電圧の信号に変換して、GPS モジュールの入力を適切に駆動する目的で (その逆の場合も同様) SN74AXC4T774-Q1 デバイスを使っています。