JAJSIK3E February 2020 – January 2024 SN74AXC4T774-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AXC4T774-Q1 は、個別に構成可能な 2 つの電源レールを使用した 4 ビット非反転バス トランシーバです。本デバイスは、最小 0.65V の VCCA と VCCB の両方の電源で動作します。A ポートは VCCA (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。同様に B ポートは VCCB (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。また、SN74AXC4T774-Q1 は単一電源システムに対応しています。
SN74AXC4T774-Q1 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御入力 (DIRx) の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスにデータを転送します。出力イネーブル入力 (OE) を使用すると、出力をディスエーブルして、バスを実質的に絶縁できます。SN74AXC4T774-Q1 は、制御ピン (DIRx および OE) が VCCA を基準とするように設計されています。
電源オンまたは電源オフ時にレベル シフタ I/O を高インピーダンス状態にするには、プルアップ抵抗を介して OE ピンを VCCA に接続します。
このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、デバイスの電源オフ時に、特定の電圧にバイアスされた入力、出力、複合 I/O から過剰な電流が流れたり、逆に過剰な電流が供給されることはありません。
VCC 絶縁機能は、VCCA と VCCB のどちらかが 100mV を下回ると、両方の出力がディスエーブルされ両方の I/O ポートが高インピーダンス状態になるように設計されています。
グリッチの発生しない電源シーケンシングにより、堅牢な電源シーケンシング性能が得られると同時に、どちらの電源レールも任意の順序で電源オン / オフできます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
SN74AXC4T774-Q1 | PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm |
BQB (WQFN、16) | 3.5mm × 2.5mm | |
RSV (UQFN、16) | 2.6mm × 1.8mm |