JAJSR22 August 2023 SN74LV14B-EP
PRODUCTION DATA
パラメータ | VCC | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VT+ | 正方向スレッショルド | 2.5V | 1.78 | V | ||
3.3V | 2.31 | |||||
5V | 3.5 | |||||
VT– | 負方向スレッショルド | 2.5V | 0.75 | V | ||
3.3V | 0.97 | |||||
5V | 1.5 | |||||
∆VT | ヒステリシス (VT+ – VT–) | 2.5V | 0.25 | 1 | V | |
3.3V | 0.33 | 1.37 | ||||
5V | 0.5 | 2 | ||||
VOH | IOH = -50mA | 2V~5.5V | VCC - 0.1 | V | ||
IOH = –2mA | 2.3V | 2 | ||||
IOH = -6mA | 3V | 2.48 | ||||
IOH = -12mA | 4.5V | 3.8 | ||||
VOL | IOL = 50mA | 2V~5.5V | 0.1 | V | ||
IOL = 2mA | 2.3V | 0.4 | ||||
IOL = 6mA | 3V | 0.44 | ||||
IOL = 12mA | 4.5V | 0.55 | ||||
II | VI = 5.5V または GND | 0V~5.5V | ±1 | μA | ||
ICC | VI = VCC または GND、IO = 0 | 5.5V | 20 | μA | ||
Ioff | VI または VO = 0~5.5V | 0V | 5 | µA | ||
Ci | VI = VCC または GND | 3.3V | 2.3 | pF |