JAJSR22 August 2023 SN74LV14B-EP
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) |
終点 (出力) |
負荷 容量 |
25℃ | –55℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
tpd | A | Y | CL = 50pF | 9.6 | 16.3 | 1 | 20.4 | ns |