JAJSR22 August 2023 SN74LV14B-EP
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | –0.5 | 7 | V | |
VI | 入力電圧(2) | –0.5 | 7 | V | |
VO | 高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧範囲(2) | –0.5 | 7 | V | |
VO | 出力電圧(2)(3) | –0.5 | VCC + 0.5 | V | |
IIK | 入力クランプ電流 | VI < 0 | -20 | mA | |
IOK | 出力クランプ電流 | VO < 0 | -50 | mA | |
IO | 連続出力電流 | VO = 0~VCC | ±25 | mA | |
VCC または GND を通過する連続電流 | ±50 | mA | |||
Tstg | 保管温度 | -65 | 150 | ℃ |