JAJSP09B August 2022 – January 2023 SN74LV273A-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LV273A-Q1 デバイスは、共有の直接アクティブ Low クリア (CLR) 入力とクロック (CLK) を搭載した、オクタル・ポジティブ・エッジ・トリガの D タイプ・フリップ・フロップです。
セットアップ時間の要件を満たすデータ (D) 入力の情報は、クロック (CLK) パルスの立ち上がりエッジで (Q) 出力に転送されます。クロックのトリガは、特定の電圧レベルで発生し、立ち上がりパルスの遷移時間とは直接関係しません。CLK が High レベルまたは Low レベルのとき、または High レベルから Low レベルに遷移する途中のとき、D 入力は出力に影響を与えません。データ (Q) 出力の情報は、クリア (CLR) ピンへの Low レベル入力によって非同期的にクリアできます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LV273A-Q1 | WRKS (WQFN、20) | 4.50mm × 2.50mm |
DGS (VSSOP、20) | 5.10mm × 3.00mm |