JAJSPC4O april 1998 – august 2023 SN74LV273A
PRODMIX
SN74LV273A デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されたオクタル D タイプ・フリップ・フロップです。
このデバイスは、ダイレクト・クリア (CLR) 入力を備えたポジティブ・エッジ・トリガ・フリップ・フロップです。セットアップ時間の要件を満たすデータ (D) 入力の情報は、クロック・パルスの立ち上がりエッジで Q 出力に転送されます。クロックのトリガは、特定の電圧レベルで発生し、正方向パルスの遷移時間とは直接関係しません。クロック (CLK) 入力が High レベルまたは Low レベルのとき、D 入力信号は出力に影響を与えません。
SN74LV273A デバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするので、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。