JAJSPC4O april 1998 – august 2023 SN74LV273A
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
VOH | IOH = -50μA | 2V~ 5.5V |
VCC - 0.1 | VCC - 0.1 | VCC - 0.1 | V | |||||
IOH = -2mA | 2.3V | 2 | 2 | 2 | |||||||
IOH = -6mA | 3V | 2.48 | 2.48 | 2.48 | |||||||
IOH = -12mA | 4.5V | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||
VOL | IOL = -50μA | 2V~ 5.5V |
0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |||||
IOL = -2mA | 2.3V | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||
IOL = -6mA | 3V | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||||||
IOL = -12mA | 4.5V | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||||||
II | VI = 5.5V または GND | 0~ 5.5V |
±1 | ±1 | ±1 | μA | |||||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 5.5V | 20 | 20 | 20 | μA | ||||
Ioff | VI または VO = 0~5.5V | 0V | 5 | 5 | 5 | µA | |||||
Ci | VI = VCC または GND | 3.3V | 2 | pF |