JAJSPC4O april 1998 – august 2023 SN74LV273A
PRODMIX
TA = 25℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
tw | パルス幅 | CLR low | 5 | 5 | 5.5 | ns | |||
CLK high または low | 5 | 5 | 5.5 | ||||||
tsu | セットアップ時間、CLK ↑ 前のデータ | データ | 4.5 | 4.5 | 6 | ns | |||
CLR 非アクティブ | 2 | 2 | 2.5 | ||||||
th | ホールド時間、CLK ↑ 後のデータ | 1 | 1 | 2 | ns |