JAJSPC4O april 1998 – august 2023 SN74LV273A
PRODMIX
SN74LV273A デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されたオクタル D タイプ・フリップ・フロップです。
部品番号 | パッケージ 1 | パッケージ・サイズ 2 |
---|---|---|
SN74LV273A | DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm |
DGV (TVSOP、20) | 5.00mm × 6.4mm | |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | |
NS (SO、20) | 12.60mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 7.8mm | |
RGY (VQFN、20) | 4.5mm × 3.50mm | |
RKS (VQFN、20) | 4.50mm × 2.50mm | |
DGS (VSSOP、20) | 5.10mm × 4.9mm |