JAJSLW3B October 2021 – May 2022 SN74LXC2T45
PRODUCTION DATA
パラメータ | 送信元 | 送信先 | テスト条件 | B ポート電源電圧 (VCCB) | 単位 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 ± 0.1V | 1.5 ± 0.1V | 1.8 ± 0.15V | 2.5 ± 0.2V | 3.3 ± 0.3V | 5.0 ± 0.5V | ||||||||||||||||||
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
tpd | 伝搬遅延 | A | B | -40℃~85℃ | 1 | 84 | 1 | 40 | 1 | 35 | 1 | 32 | 1 | 33 | 1 | 47 | ns | ||||||
-40℃~125℃ | 1 | 54 | 1 | 36 | 1 | 32 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 33 | |||||||||||
B | A | -40℃~85℃ | 1 | 84 | 1 | 70 | 1 | 66 | 1 | 59 | 1 | 56 | 1 | 57 | |||||||||
-40℃~125℃ | 1 | 54 | 1 | 46 | 1 | 43 | 1 | 37 | 1 | 36 | 1 | 35 | |||||||||||
tdis | ディセーブル時間 | DIR | A | -40℃~85℃ | 6 | 84 | 6 | 63 | 6 | 63 | 6 | 63 | 6 | 63 | 6 | 63 | ns | ||||||
-40℃~125℃ | 8 | 52 | 8 | 52 | 8 | 52 | 8 | 52 | 8 | 52 | 8 | 52 | |||||||||||
DIR | B | -40℃~85℃ | 13 | 95 | 10 | 56 | 9 | 50 | 7 | 63 | 6 | 63 | 6 | 42 | |||||||||
-40℃~125℃ | 19 | 82 | 16 | 57 | 15 | 52 | 12 | 44 | 12 | 43 | 10 | 42 | |||||||||||
ten | イネーブル時間 | DIR | A | -40℃~85℃ | 24 | 158 | 19 | 117 | 17 | 106 | 15 | 93 | 15 | 91 | 14 | 92 | ns | ||||||
-40℃~125℃ | 31 | 131 | 27 | 98 | 25 | 88 | 21 | 77 | 20 | 74 | 19 | 72 | |||||||||||
DIR | B | -40℃~85℃ | 16 | 126 | 14 | 97 | 13 | 93 | 12 | 90 | 12 | 91 | 12 | 105 | |||||||||
-40℃~125℃ | 20 | 102 | 18 | 83 | 17 | 78 | 16 | 73 | 16 | 72 | 15 | 75 |