JAJSLW3B October 2021 – May 2022 SN74LXC2T45
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VCCA | 電源電圧 A | 1.1 | 5.5 | V | ||
VCCB | 電源電圧 B | 1.1 | 5.5 | V | ||
IOH | High レベル出力電流 | VCCO = 1.1V | -0.1 | mA | ||
VCCO = 1.4V | -4 | |||||
VCCO = 1.65V | -8 | |||||
VCCO = 2.3V | -12 | |||||
VCCO = 3V | -24 | |||||
VCCO = 4.5V | -32 | |||||
IOL | Low レベル出力電流 | VCCO = 1.1V | 0.1 | mA | ||
VCCO = 1.4V | 4 | |||||
VCCO = 1.65V | 8 | |||||
VCCO = 2.3V | 12 | |||||
VCCO = 3V | 24 | |||||
VCCO = 4.5V | 32 | |||||
VI | 入力電圧 (3) | 0 | 5.5 | V | ||
VO | 出力電圧 | アクティブ状態 | 0 | VCCO | V | |
トライステート | 0 | 5.5 | ||||
TA | 自由気流での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |