JAJSLW3B October 2021 – May 2022 SN74LXC2T45
PRODUCTION DATA
このデバイスには、プルダウン抵抗が内蔵された I/O が搭載されています。どちらかの電源が 100mV 未満かフローティング (接続解除) のままでも、もう片方の電源がデバイスに接続されている場合、I/O はプルダウンされて、高インピーダンス状態に入ります。どちらかの電源がフローティング (接続解除) になるまで、このデバイスの I/O は駆動させず、ロジック Low 状態を維持しておくことを推奨します。
「電気的特性」に記載されているように、最大電源電流は ICCx で規定され、VCCx はフローティングになります。デバイスの任意の入力ピンまたは出力ピンとの間の最大リーケージは、「電気的特性」に記載されている Ioff(float) で規定されます。