JAJSFZ3C January   2011  – August 2018 TCA4311A

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     概略回路図
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
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Rise-Time Accelerators
      2. 8.3.2 READY Digital Output
      3. 8.3.3 EN Low Current Disable
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Start-Up
      2. 8.4.2 Connection Circuitry
      3. 8.4.3 Missing ACK Event
        1. 8.4.3.1 System Impact
        2. 8.4.3.2 System Workaround
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
        1. 9.2.1.1 Input to Output Offset Voltage
        2. 9.2.1.2 Propagation Delays
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Resistor Pull-Up Value Selection
      3. 9.2.3 Application Curves
      4. 9.2.4 Live Insertion and Capacitance Buffering CompactPCI Application
        1. 9.2.4.1 Design Requirements
        2. 9.2.4.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.4.3 Application Curves
      5. 9.2.5 Live Insertion and Capacitance Buffering PCI Application
        1. 9.2.5.1 Design Requirements
        2. 9.2.5.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.5.3 Application Curves
      6. 9.2.6 Repeater/Bus Extender Application
        1. 9.2.6.1 Design Requirements
        2. 9.2.6.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.6.3 Application Curves
      7. 9.2.7 Systems With Disparate Supply Voltages
        1. 9.2.7.1 Design Requirements
        2. 9.2.7.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.7.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 コミュニティ・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TCA4311Aはホットスワップ可能なI2Cバス・バッファで、動作中のバックプレーンへのI/Oカード挿入をサポートし、データやクロック・バスの破損が発生しません。制御回路により、バックプレーンで停止コマンドまたはバスのアイドルが発生するまで、バックプレーンはカードに接続されず、カードにバスの競合が発生しません。接続が行われると、このデバイスは双方向のバッファ処理を行い、バックプレーンとカードの容量を絶縁状態に維持します。挿入時にSDAおよびSCLラインは1Vにプリチャージされ、チップの寄生容量を充電するのに必要な電流を最小限に抑えます。

I2Cバスがアイドルのとき、TCA4311AはENラインをLOWに設定することでシャットダウン・モードに移行できます。ENがHIGHのとき、TCA4311Aは通常の動作を再開します。オープン・ドレインのREADY出力ピンも搭載されており、バックプレーンとカードの側が互いに接続されたことを示します。READYがHIGHのとき、SDAINおよびSCLINは、SDAOUTおよびSCLOUTに接続されています。2つの側が切断されているとき、READYはLOWになります。

バックプレーンとカードのどちらの側も、2.7V~5.5Vの電源電圧範囲で動作でき、どちらの電源電圧が高いかについての制限はありません。

TCA4311Aには標準のオープン・ドレインI/Oがあります。I/Oへのプルアップ抵抗のサイズはシステムにより異なりますが、このバッファの両側にプルアップ抵抗が必要です。このデバイスは、SMBusデバイスに加えて、標準モードおよびファースト・モードのI2Cデバイスとともに動作するよう設計されています。標準モードのI2Cデバイスは、一般的なI2Cシステムで3mAのみが規定されており、標準モード・デバイスと複数のマスタを使用可能です。特定の状況においては、大きな終端電流を使用できます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TCA4311A SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

概略回路図

TCA4311A sim_sch_scps226.gif