JAJSWV3 July   2025 TCA9539A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 I2C インターフェイス タイミングの要件
    7. 5.7 RESET タイミング要件
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ポート
      2. 7.3.2 RESET 入力
      3. 7.3.3 割り込み (INT) 出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C インターフェイス
    6. 7.6 レジスタ マップ
      1. 7.6.1 デバイス アドレス
      2. 7.6.2 制御レジスタとコマンド バイト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 接合部温度と消費電力の計算
        2. 8.2.2.2 I/O で LED を制御する場合の ICC 最小化
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

制御レジスタとコマンド バイト

アドレス バイトのアクノリッジが成功すると、バス コントローラはコマンド バイト (表 7-4 に表示) を送信します。このバイトは TCA9539-Q1 の制御レジスタに保存されます。このデータ バイトのうち 3 ビットは、操作内容 (読み取りまたは書き込み) と、影響を受ける内部レジスタ (入力、出力、極性反転、または設定) を指定します。このレジスタは、I2C バス経由で書き込みや読み出しができます。コマンド バイトは、書き込み転送中にのみ送信されます。

表 7-4 コマンド バイト
制御レジスタ ビット コマンド バイト (16 進数) レジスタ プロトコル 電源投入時のデフォルト値
B2 B1 B0
0 0 0 0x00 入力ポート 0 バイトの読み取り XXXX XXXX
0 0 1 0x01 入力ポート 1 バイトの読み取り XXXX XXXX
0 1 0 0x02 出力ポート 0 読み取り/ 書き込みバイト 1111 1111
0 1 1 0x03 出力ポート 1 読み取り/ 書き込みバイト 1111 1111
1 0 0 0x04 極性反転ポート 0 読み取り/ 書き込みバイト 0000 0000
1 0 1 0x05 極性反転ポート 1 読み取り/ 書き込みバイト 0000 0000
1 1 0 0x06 構成ポート 0 読み取り/ 書き込みバイト 1111 1111
1 1 1 0x07 構成ポート 1 読み取り/ 書き込みバイト 1111 1111

コマンド バイトが送信されると、新たなコマンド バイトが送信されるまで、指定されたレジスタ ペアは読み取り操作で引き続きアクセスされます。図 7-7 に、制御レジスタビットを示します。

TCA9539A-Q1 制御レジスタ ビット図 7-7 制御レジスタ ビット