ホーム インターフェイス I2C、I3C、SPI の各 IC I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA9539A-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of I/Os 16 Features Configuration registers, Interrupt pin, Reset pin Addresses 4 Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of I/Os 16 Features Configuration registers, Interrupt pin, Reset pin Addresses 4 Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² (7.8 mm × 6.4 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • I2C からパラレル ポートへのエクスパンダ
  • オープン ドレインのアクティブ LOW 割り込み出力
  • アクティブ LOW のリセット入力
  • 5V 許容の入力および出力ポート
  • ほとんどのマイクロコントローラと互換
  • 400kHz のFast I2C バス
  • 極性反転レジスタ
  • パワーオン リセット内蔵
  • 電源オン時のグリッチなし
  • 2 本のハードウェア アドレス ピンにより、4 つまでのデバイスをアドレス指定可能
  • ラッチ付き出力により LED を直接駆動
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 荷電デバイス モデルで 1000V (C101)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • I2C からパラレル ポートへのエクスパンダ
  • オープン ドレインのアクティブ LOW 割り込み出力
  • アクティブ LOW のリセット入力
  • 5V 許容の入力および出力ポート
  • ほとんどのマイクロコントローラと互換
  • 400kHz のFast I2C バス
  • 極性反転レジスタ
  • パワーオン リセット内蔵
  • 電源オン時のグリッチなし
  • 2 本のハードウェア アドレス ピンにより、4 つまでのデバイスをアドレス指定可能
  • ラッチ付き出力により LED を直接駆動
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 荷電デバイス モデルで 1000V (C101)

TCA9539A-Q1 は 24 ピン デバイスで、2 ライン双方向 I2C バス (または SMBus プロトコル) 用に 16 ビットの汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。このデバイスは、1.65V ~ 5.5V の電源電圧 (VCC) で動作します。このデバイスは、100kHz (I2C 標準モード) および 400kHz (I2 C 高速モード) のクロック周波数をサポートしています。このデバイスをはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファン、その他の類似デバイス用に I/O を追加する必要がある場合に簡単なソリューションとして使用できます。

このデバイスの機能には、入力ポートの状態が変化するたびに INT ピンで発生する割り込みがあります。A0 および A1 ハードウェア選択アドレス ピンを使うと、最大 4 つのデバイスを同じ I2C バスに接続できます。このデバイスは、電源を一度オフにして再びオンにしてパワーオン リセットを掛けることで、デフォルト状態にリセットできます。また、このデバイスは、ハードウェア RESET ピンも備えており、デバイスをデフォルト状態にリセットするために使用できます。

TCA9539A-Q1 I2C I/O エクスパンダは、車載アプリケーション用に認定済みです。

TCA9539A-Q1 は 24 ピン デバイスで、2 ライン双方向 I2C バス (または SMBus プロトコル) 用に 16 ビットの汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。このデバイスは、1.65V ~ 5.5V の電源電圧 (VCC) で動作します。このデバイスは、100kHz (I2C 標準モード) および 400kHz (I2 C 高速モード) のクロック周波数をサポートしています。このデバイスをはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファン、その他の類似デバイス用に I/O を追加する必要がある場合に簡単なソリューションとして使用できます。

このデバイスの機能には、入力ポートの状態が変化するたびに INT ピンで発生する割り込みがあります。A0 および A1 ハードウェア選択アドレス ピンを使うと、最大 4 つのデバイスを同じ I2C バスに接続できます。このデバイスは、電源を一度オフにして再びオンにしてパワーオン リセットを掛けることで、デフォルト状態にリセットできます。また、このデバイスは、ハードウェア RESET ピンも備えており、デバイスをデフォルト状態にリセットするために使用できます。

TCA9539A-Q1 I2C I/O エクスパンダは、車載アプリケーション用に認定済みです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCA9539A-Q1 割り込み出力、リセット ピン、構成レジスタ搭載、車載用、低電圧16ビット I2 C および SMBus 低消費電力 I/O エクスパンダ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/07/15
アプリケーション・ノート TCA9539-Q1 から TCA9539A-Q1 へのシームレスなアップグレ ード パス、ドロップイン設計でさらなる機能を実現 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/20

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM:I2C と SMBus 向け IO エクスパンダの評価基板

IO エクスパンダの評価基板 (EVM) を使用すると、SMBus と I2C 向けの各 IO エクスパンダ ライン デバイスで構成された TI の製品ラインアップを評価できます。TCA6424A と TCA9539 の両方が評価基板 (EVM) に実装済みです。24 ピンの TSSOP フットプリントは、TCA6408A、TCA6416A、TCA9534、TCA9534A、TCA9535、TCA9538、TCA9554、TCA9554A、TCA9555 にも対応しています。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ