JAJSWV3 July   2025 TCA9539A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 I2C インターフェイス タイミングの要件
    7. 5.7 RESET タイミング要件
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ポート
      2. 7.3.2 RESET 入力
      3. 7.3.3 割り込み (INT) 出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C インターフェイス
    6. 7.6 レジスタ マップ
      1. 7.6.1 デバイス アドレス
      2. 7.6.2 制御レジスタとコマンド バイト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 接合部温度と消費電力の計算
        2. 8.2.2.2 I/O で LED を制御する場合の ICC 最小化
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

I2C インターフェイス

TCA9539A-Q1 には標準の双方向 I2C インターフェイスがあり、このデバイスのステータスを構成または読み取りするためにコントローラ デバイスによって制御されます。I2C バスの各ターゲットには特定のデバイス アドレスがあり、同じ I2C バスにある他のターゲット デバイスと区別できます。多くのターゲット デバイスでは、スタートアップ時にデバイスの動作を設定するための構成が必要です。これは通常、一意のレジスタ アドレスを持つターゲットの内部レジスタ マップにコントローラがアクセスするときに行われます。デバイスには 1 つまたは複数のレジスタがあり、データの保存、書き込み、読み取りが行われます。詳細については、I2Cバスについてを参照してください。

物理的な I2C インターフェイスは、シリアル クロック (SCL) ラインとシリアル データ (SDA) ラインで構成されます。SDA ラインおよび SCL ラインは、どちらもプルアップ抵抗を介して VCC に接続する必要があります。プルアップ抵抗のサイズは、I2C ラインの容量によって決まります。詳細については、I2C のプルアップ抵抗の計算を参照してください。データ転送は、バスがアイドル状態のときのみ開始できます。STOP 条件の後に SDA ラインと SCL ラインの両方が High になると、バスはアイドルと見なされます。表 7-1 を参照してください。

コントローラがターゲット デバイスにアクセスするための、一般的な手順を図 7-3図 7-4 に示します:

  1. コントローラがデータをターゲットに送信する場合:
    • コントローラのトランスミッタは START 条件を送信し、ターゲットのレシーバをアドレス指定します。
    • コントローラのトランスミッタは、ターゲットのレシーバにデータを送信します。
    • コントローラのトランスミッタは、STOP 条件で転送を終了します。
  2. コントローラがターゲットからデータを受信または読み取る場合:
    • コントローラのレシーバは START 条件を送信し、ターゲットのトランスミッタをアドレス指定します。
    • コントローラのレシーバは、ターゲットのトランスミッタから読み出すため必要なレジスタを送信します。
    • コントローラのレシーバは、ターゲットのトランスミッタからデータを受信します。
    • コントローラのレシーバは、STOP 条件で転送を終了します。
TCA9539A-Q1 START 条件と STOP 条件の定義図 7-3 START 条件と STOP 条件の定義
TCA9539A-Q1 ビット転送図 7-4 ビット転送

表 7-1 に、インターフェイスの定義を示します。

表 7-1 インターフェイスの定義
バイトビット
7 (MSB)6543210 (LSB)
I2C ターゲット アドレスHHHLHA1A0R/W
P0x I/O データ バスP07P06P05P04P03P02P01P00
P1x I/O データ バスP17P16P15P14P13P12P11P10