JAJST56D October 2001 – February 2024 TFP410
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
DEV_ID[15:8] | DEV_ID[7:0] |
Bit | Field | Type | Description |
---|---|---|---|
15:8 | DEV_ID | R | These read-only registers contain the 16-bit device ID for the TFP410. DEV_ID is hardwired to 0x0410. |
7:0 | DEV_ID | R |