JAJSO68A september 2022 – march 2023 THVD1424
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライバ | ||||||||
|VOD| | ドライバの差動出力電圧の大きさ | RL = 60Ω、–7V ≤ Vtest ≤ 12V (図 7-1 を参照) | 1.5 | 3.3 | V | |||
RL = 60Ω、–7V ≤ Vtest ≤ 12V、4.5V ≤ VCC ≤ 5.5V (図 7-1 を参照) | 2.1 | 3.3 | V | |||||
RL = 100Ω (図 7-2 を参照) | 2 | 4 | V | |||||
RL = 54Ω、4.5V ≤ VCC ≤ 5.5V (図 7-2 を参照) | 2.1 | 3.3 | V | |||||
RL = 54Ω (図 7-2 を参照) | 1.5 | 3.3 | V | |||||
Δ|VOD| | 差動出力電圧の大きさの変化 | RL = 54Ω または 100Ω (図 7-2 を参照) | -50 | 50 | mV | |||
VOC | 同相モード出力電圧 | RL = 54Ω または 100Ω (図 7-2 を参照) | VCC/2 | 3 | V | |||
ΔVOC (SS) | 定常状態の同相モード出力電圧の変化 | RL = 54Ω または 100Ω (図 7-2 を参照) | -50 | 50 | mV | |||
IOS | 短絡出力電流 | DE = VIO、-7V ≤ (VY または VZ) ≤ 12V、または Y が Z に短絡 | –250 | 250 | mA | |||
IOZD | ドライバ全二重モードでの Y と Z の高インピーダンス出力リーク電流 | H/F = GND、TERM_TX = GND、DE = GND、VCC = GND または 5.5V、VO = -7V、+12V | -100 | 110 | µA | |||
H/F = GND、TERM_TX = VIO、DE = GND、VCC = 5.5V、VO = -7V、+12V | -300 | 300 | µA | |||||
レシーバ | ||||||||
II | バス入力電流 (終端無効) | DE = 0V、VCC、VIO = 0V または 5.5V | VI = 12V | 85 | 110 | µA | ||
VI = -7V | -100 | -70 | µA | |||||
IRXT | 終端がイネーブルのときのレシーバ・バスの入力リーク電流 | DE = 0V、VCC、VIO = 5.5V、TERM_RX = VIO | VI = -7~12V | -300 | 300 | µA | ||
VTH+ | 正方向の入力スレッショルド電圧(1) | -7V~12V の同相モード範囲内 | -85 | -45 | mV | |||
VTH- | 負方向の入力スレッショルド電圧(1) | -200 | -135 | mV | ||||
VHYS | 入力ヒステリシス | 30 | 50 | mV | ||||
CA、B | 入力差動容量 | A と B の間で測定、f = 1MHz | 20 | pF | ||||
VOH | 出力 HIGH 電圧 | IOH = -8mA、VIO = 3~3.6V または 4.5V~5.5V | VIO - 0.4 | VIO - 0.2 | V | |||
VOL | 出力 LOW 電圧 | IOL = 8mA、VIO = 3~3.6V または 4.5V~5.5V | 0.2 | 0.4 | V | |||
VOH | 出力 HIGH 電圧 | IOH = -4mA、VIO = 1.65~1.95V または 2.25V~2.75V | VIO - 0.4 | VIO - 0.2 | V | |||
VOL | 出力 LOW 電圧 | IOL = 4mA、VIO = 1.65~1.95V または 2.25V~2.75V | 0.2 | 0.4 | V | |||
IOZ | 出力高インピーダンス電流、R ピン | VO = 0V または VIO、RE = VIO | -2 | 2 | µA | |||
ロジック | ||||||||
IIN | 入力電流 (D、RE、DE、SLR、TERM_TX、TERM_RX、H/F) | 1.65V ≤ VIO ≤ 5.5V、0V ≤ VIN ≤ VIO | -5 | 5 | µA | |||
過熱保護 | ||||||||
TSHDN | サーマル・シャットダウンのスレッショルド | 温度上昇 | 150 | 170 | ℃ | |||
THYS | サーマル・シャットダウン・ヒステリシス | 15 | ℃ | |||||
電源 | ||||||||
UVVCC (立ち上がり) | VCC の立ち上がり低電圧スレッショルド | 2.5 | 2.7 | V | ||||
UVVCC (立ち下がり) | VCC の立ち下がり低電圧スレッショルド | 2 | 2.1 | V | ||||
UVVCC (hys) | VCC の低電圧時のヒステリシス | 400 | mV | |||||
UVVIO (立ち上がり) | VIO の立ち上がり低電圧スレッショルド | 1.5 | 1.6 | V | ||||
UVVIO (立ち下がり) | VIO の立ち下がり低電圧スレッショルド | 1.3 | 1.4 | V | ||||
UVVIO (hys) | VIO の低電圧時のヒステリシス | 100 | mV | |||||
ICC | 消費電流 (静止時)、VCC = 4.5V~5.5V TERM_RX、TERM_TX = フローティングまたはロー、SLR = X |
ドライバとレシーバがイネーブル、H/F = GND | RE = 0V、DE = VIO、無負荷 | 1.5 | 3 | mA | ||
ドライバがイネーブル、レシーバがディセーブル、H/F = GND | RE = VIO、DE = VIO、無負荷 | 1.3 | 2.5 | mA | ||||
ドライバがディセーブル、レシーバがイネーブル、H/F = GND | RE = 0V、DE = 0V、無負荷 | 0.8 | 1.2 | mA | ||||
ドライバとレシーバがディセーブル、H/F = GND | RE = VIO、DE = 0V、D = オープン、無負荷 | 0.1 | 2 | µA | ||||
ICC | 消費電流 (静止時)、VCC = 3 V~3.6 V TERM_RX、TERM_TX = フローティングまたはロー、SLR = X |
ドライバとレシーバがイネーブル、H/F = GND | RE = 0V、DE = VIO、無負荷 | 1.4 | 2 | mA | ||
ドライバがイネーブル、レシーバがディセーブル、H/F = GND | RE = VIO、DE = VIO、無負荷 | 1 | 1.5 | mA | ||||
ドライバがディセーブル、レシーバがイネーブル、H/F = GND | RE = 0V、DE = 0V、無負荷 | 0.7 | 1 | mA | ||||
ドライバとレシーバがディセーブル、H/F = GND | RE = VIO、DE = 0V、D = オープン、無負荷 | 0.1 | 2 | µA | ||||
IIO | ロジック電源電流 (静止時)、VIO = 3~3.6V TERM_RX、TERM_TX = フローティングまたはロー |
ドライバがディセーブル、レシーバがイネーブル、SLR = GND | DE = 0V、RE = 0V、無負荷 | 6 | 11 | µA | ||
ドライバがディセーブル、レシーバがイネーブル、SLR = VIO | DE = 0V、RE = 0V、無負荷 | 8 | 11 | µA | ||||
ドライバがディセーブル、レシーバがディセーブル、SLR = GND | DE = 0V、RE = VIO、無負荷 | 2 | 4 | µA | ||||
ドライバがディセーブル、レシーバがディセーブル、SLR = VIO | DE = 0V、RE = VIO、無負荷 | 4 | 7 | µA | ||||
ICCDT | ドライバ終端モードでの電源電流 | ドライバは終端がオンの状態でイネーブル、H/F = GND | DE = VIO、TERM_TX = VIO | 39 | 48 | mA | ||
ICCRT | レシーバ終端モードでの電源電流 | レシーバは終端がオンの状態でイネーブル、H/F = GND | RE = GND、TERM_RX = VIO | 1 | 1.3 | mA | ||
ICCT | デバイスの電源電流はディセーブル、終端はオン・モード | ドライバとレシーバがディセーブル、H/F = GND | DE = GND、RE = VIO、TERM_RX = VIO | 200 | 310 | µA | ||
オンチップ終端抵抗 | ||||||||
RTERM_TX | ドライバ出力の Y/Z 端子間で 120Ω の終端 | DE = GND、TERM_TX = VIO、VYZ = 2V、VZ = -7V、0V、10V 図 7-9 を参照してください |
102 | 120 | 138 | Ω | ||
RTERM_RX | レシーバ出力の A/B 端子間で 120Ω の終端 | TERM_RX = VIO、VAB = 2V、VB = -7V、0V、10V 図 7-10 を参照してください |
102 | 120 | 138 | Ω |