JAJS443P August 2004 – November 2018 TL431 , TL432
PRODUCTION DATA.
TL431LI / TL432LIはTL431 / TL432のピン互換代替品です。TL43xLIは安定性が高く、温度ドリフト(VI(dev))が小さく、リファレンス電流(Iref)も小さいため、システム精度が向上します。
TL431およびTL432は3端子の可変シャント・レギュレータであり、該当する車載、商業、軍事用の温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2つの外付け抵抗を使用して、Vref (約2.5V)から36Vまでの範囲で任意の値に設定できます。
これらのデバイスの標準出力インピーダンスは0.2Ωです。これらのデバイスは、アクティブ出力回路により、非常にシャープな電源オン特性を持ち、オンボード・レギュレーション、可変電源、スイッチング電源など多くの用途において、ツェナー・ダイオードの優れた代替品となります。TL432の機能と電気的仕様はTL431と完全に同じですが、DBV、DBZ、およびPKパッケージのピン配置が異なります。
TL431とTL432は、初期公差(25°C時)が0.5%のBグレード、1%のAグレード、2%の標準グレードという3つのグレードで供給されます。さらに、温度に対する出力ドリフトが小さいため、温度範囲全体にわたって安定性が優れています。
TL43xxCは0°C~70°C、TL43xxIは–40°C~85°C、TL43xxQは–40°C~125°Cの温度範囲で動作が特性付けされています。
型番 | パッケージ(ピン) | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TL43x | SOT-23-3 (3) | 2.90mm×1.30mm |
SOT-23-5 (5) | 2.90mm×1.60mm | |
SOIC (8) | 4.90mm×3.90mm | |
PDIP (8) | 9.50mm×6.35mm | |
SOP (8) | 6.20mm×5.30mm |