TL43xx をリニア・レギュレータとして使い、負荷に電力を供給する場合、通常は出力 / CATHODE ピンにバイパス・コンデンサを使用します。このとき、必ず容量が図 7-16 および図 7-18 に示す安定動作基準内に収まるようにしてください。
最大カソード電流を超えないように、必ず電源には電流制限をかけてください。また、絶対最大定格を超えないように、REF ピンに流し込む電流を制限してください。
大電流を流す用途では、カソードとアノードの配線長に注意し、配線幅を調整して適切な電流密度を確保してください。