JAJS443R August 2004 – October 2023 TL431 , TL432
PRODUCTION DATA
この用途では、電源オン中に正常動作領域に入るのに必要なリファレンス電流 (IREF) をソースするために、TL431 は入力抵抗を必要とします。REF ピンで観察される実際の電圧は VREF=VIN-IREF*RIN となります。IREF は最大 4µA であるため、抵抗は十分に小さくして、VIN によって生じる IREF の誤差を抑えることを推奨します。