TL43xxをリニア・レギュレータとして使い、負荷に電力を供給する場合、通常は出力/CATHODEピンにバイパス・コンデンサを使用します。このとき、必ず容量がFigure 16およびFigure 18に示す安定動作基準内に収まるようにしてください。
最大カソード電流を超えないように、必ず電源には電流制限をかけてください。また、絶対最大定格を超えないように、REFピンに流し込む電流を制限してください。
大電流を流す用途では、カソードとアノードの配線長に注意し、配線幅を調整して適切な電流密度を確保してください。