JAJSJA8D june 2020 – march 2023 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
基本コンパレータは、一方の入力の入力電圧 (VIN) を、もう一方の入力の基準電圧 (VREF) と比較します。以下の図 8-1 の例で、VIN が VREF より低くなると、出力電圧 (VO) は論理 "Low" (VOL) になります。VIN が VREF より高くなると、出力電圧 (VO) は論理 "High" (VOH) になります。表 8-1 に、出力の条件のまとめを示します。入力ピンを入れ替えることにより、出力ロジックを反転できます。
入力の条件 | 出力 |
---|---|
IN+ > IN- | "High"(VOH) |
IN+ = IN- | 不定 (チャタリング - 「ヒステリシス」を参照) |
IN+ < IN- | LOW (VOL) |