JAJSJA8D june 2020 – march 2023 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
TLV902x-Q1 (オープン・ドレイン出力) および TLV903x-Q1 (プッシュプル出力) デバイスは、入力オフセット電圧が低く、低電圧で動作可能なマイクロパワー・コンパレータです。TLV90xx-Q1 ファミリは、電源レールを超えて最大 200mV で動作可能なレール・ツー・レール入力段を備えています。また、コンパレータにはプッシュプルおよびオープン・ドレインの出力段オプションがあり、既知のスタートアップ条件でのパワーオン・リセット機能も備えています。